ESD保護デバイス(静電気対策部品)

Murata's ESD protection devices appearance.

静電気(Electro-Static Discharge: ESD)から回路を守り、電子機器の誤動作や故障を未然に防ぎます。ムラタは、高速通信用途特化品や超小型品、ノイズフィルタ一体型など、多様なラインアップを取り揃えています。バリスタ、ツェナーダイオード(TVS)、サプレッサからの置き換えも可能です。

ESDに関する基礎知識についてはこちら

Murata Icon X 製品ラインアップ

LXES Aシリーズ

LXES Tシリーズ

LXES D シリーズ

Murata Icon X 製品マップ

Products map of Murata's ESD protection devices.

Murata Icon X ソリューション別のご提案

ソリューション別に、事例を交えて推奨製品をご紹介します。

高速データ通信

・差動伝送ラインのノイズによるセルラー帯での受信感度劣化の解決方法

をご提案します。

アンテナ周辺

・TVSを用いたESD対策における、セルラー帯の高調波ノイズの対策方法
・L+CによるESD対策における、ESD耐性不足やローバンド帯でのロス対策方法

をご提案します。

小型化

・インダクタやキャパシタだけでなく、ESD対策部品の小型化
・0603(mm)や0402(mm)の小型LGA実装に関するお悩み事の解決策

をご提案します。

Murata Icon X 関連リンク