セラミックフィルタ (セラフィル)SFECV/SFECK シリーズ

表面実装型セラミックフィルタ
周波数 : 10.7MHz
サイズ : 6.9 × 2.9 × 1.7mm

圧電素子は耐熱性基板により、サンドイッチ状に接合されていますので機械的強度に優れ、自動実装に適しています。
各種帯域幅のものをシリーズで揃えていますので、ご要望の選択度に応じてお選びいただけます。

動作温度範囲
−20~+80°C(SFECVシリーズ)
−40~+85°C(SFECKシリーズ)
保存温度範囲
−40~+85°C(SFECVシリーズ)
−55~+85°C(SFECKシリーズ)

生産ステータス生産中止予定

SFECV/SFECK Series

品番の読み方

SFECF 10M7 DA00 01 -R0
1 2 3 4 5
  1. シリーズ名
  2. 公称中心周波数
    • 4文字の英数字で表します。
    • (例:10.700MHz → 10M7)
  3. 製品仕様
  4. 個別仕様
    • 標準品の場合、省略されます。
  5. 包装仕様