製品の品番または品番の一部を入力してください
水晶フィルター(MCF)は必要な周波数のみを取り出すバンドパスフィルターです。 水晶の高いQ値により急峻な通過特性を有します。主に業務用無線に御使用頂いております。
テキストボックスに製品の品番または品番の一部、シリーズ名のいずれかを入力し、検索ボタンをクリックすることで検索が行えます。
・ワイルドカードはアスタリスク (*) とクエスチョン (?) が利用可能です。
・アスタリスク (*) は検索品番の不明な文字列部分にアスタリスク (*) を入力していただくとそこに任意の文字列が入る条件として検索ができます。クエスチョン(?)は任意の1文字が入る条件として検索できます。
・ワイルドカードの入力例:LQP*TN0N4B0?
20 to 150 MHz 7.0 × 5.0 × 1.25mm 7.0 × 5.0 × 1.50mm
製品をご使用いただくにあたっての必要な情報をご覧になれます。
水晶フィルタの用語の説明をいたします。
お問い合わせはこちら