LCダイプレクサノンセルラー (Bluetooth®/Wi-Fi®/Sub-1GHz)向け

ノンセルラー (Bluetooth®/Wi-Fi®/Sub-1GHz)向け商品ラインナップ
対応周波数: 600MHz~8GHz
サイズ: 0.65 × 0.5mm ~ 2.0 × 1.25 mm

LCダイプレクサ

シリーズラインアップ

品番の読み方

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
L F D 1 8 2 G 4 5 C E 3 D 4 2 3
①識別記号(固定):LF=チップ多層LCフィルタ
②品種
品種:D=ダイプレクサ、トリプレクサ
③サイズ:部品のL×W寸法(右表を参照)
④中心周波数
894M:894MHz
2G45:2450MHz
⑤シリーズ名:端子形状やフィルタの種類
⑥当社管理No.
サイズ L(mm) W(mm)
0Q 0.65 0.50
15 1.00 0.50
1X 1.35 1.05
18 1.60 0.80
21 2.00 1.25
2H 2.50 2.00