イオナイザ

Ionizers
独自の高圧技術と構造設計により、従来にない小型・高効率かつ業界最多 (当社調べ) のイオンを発生させるイオナイザモジュールです。イオン発生子に駆動電源を配線しモジュール化することにより、セットへの組み込みが簡単になっています。
イオン量を変えず、発生するオゾン量を制御できるため、用途に応じてオゾン量の最適化が可能です。

Murata Icon X 製品ラインアップ

MHM305シリーズ

MHM306シリーズ

MHM400シリーズ

Murata Icon X テクニカルガイド

イオナイザモジュール イオニシモ®
特定条件による参考データです。効果を保証するものではありません。

イオナイザモジュール イオニシモ®のデモンストレーション動画です。