高周波マッチングトランス

STAMA
高周波マッチングトランスは、トランスを利用したRFインピーダンス整合素子です。携帯電話のような高周波においても機能するトランスとしてムラタが製品化しました。本製品を用いることで異なる周波数を同時に、かつ、広帯域に整合することができます

Murata Icon X 製品ラインアップ

ムラタは、高度な高周波設計技術と高精度なプロセスにより、広帯域な周波数に対応しております

SMST15 (Multi Band) シリーズ

SMST18(Low Band)シリーズ

Murata Icon X PDFカタログ

高周波マッチングトランスに関する技術資料は以下になります

高周波マッチングトランス

SMST15シリーズ データシート (PDF: 1.0 MB)

  • UPDATE 2017/08/10
PDFダウンロード

SMST18シリーズ データシート (PDF: 0.7 MB)

  • UPDATE 2017/08/10
PDFダウンロード

Murata Icon X 関連リンク