特長・仕様

- 特長 -

高圧力かつ超薄型デバイス
マイクロブロアの最大のポイントは駆動源にセラミックスを用いたことにあります。セラミックスの超音波振動を応用して「空気ポンプ」として動作させる構造設計を行い、非常に小型かつ薄型で高い空気吐出圧を実現することに成功しました。

縦横寸法は 20mm × 20mm、ノズル部分を除く厚みが 1.85mm と、一般の送風デバイスに比べてかなり小型でありながら、空気吐出圧は1,900Pa (最大静圧、15Vp-p 駆動時) 、風量は毎分1L (15Vp-p 駆動、背圧力 100Pa 動作時) の性能を持ちます。また、セラミックスを動力としているため低消費電力です。


- 仕様 -

基本性能
以下の仕様でご利用いただけます。

項目 代表特性
駆動周波数 約26kHz
流量 1L/min (@15Vpp)
静圧 1,900Pa (@15Vpp)
外形寸法※ノズル除く 20 x 20 x 1.85mm (ノズル高さ 1.6mm)
外部配線 お客様での半田付け、または直接コンタクトを推奨

外観図

外観図

空気の流れ

空気の流れ

特性図

特性図