1259CM-0001#

    1. ノイズ対策部品/EMI除去フィルタEMI除去フィルタコモンモードチョークコイル/コモンモードノイズフィルタ
<包装コード有り品番一覧>
1259CM-0001=P3

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | 1259CM-0001(1259CM-0001=P3)
外形寸法図 | 1259CM-0001(1259CM-0001=P3)

Murata Icon X スペック

形状SMD
サイズコード(mm表記)9070
サイズコード(inch表記)3527
L寸法9.0mm
L寸法公差±0.3mm
W寸法7.0mm
W寸法公差±0.3mm
T寸法5.0mm
T寸法公差以下
コモンモードインピーダンス(at 100MHz)700Ω
コモンモードインピーダンス(at 100MHz)公差(Typ.)
定格電流5A
定格電圧50Vdc
耐電圧100Vdc
直流抵抗(max.)0.01Ω
直流抵抗(Rdc)0.01Ω以下
絶縁抵抗(min.)100MΩ
使用温度範囲-40℃ ~ 125℃
質量(typ.)0.8345g
回路数1
使用温度に自己温度上昇を含むYes

Murata Icon X 特長

■特長
1.面実装、車載電源回路用大電流対応コモンモードチョークUCMH0907シリーズ
2.直流最大許容電流5.0A Max.
3.2ライン

■用途
各種電子機器の電源ラインにおけるコモンモードノイズ対策

Murata Icon X 用途

自動車用途

インフォテインメント

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

=P3

330mmエンボステーピング

750