Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

自動車用インフォテインメント / コンフォート機器,民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

自動車用インフォテインメント / コンフォート機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
サイズコード(mm表記) 9070
L寸法 9.0mm
L寸法公差 ±0.3mm
W寸法 7.0mm
W寸法公差 ±0.3mm
T寸法 5.0mm
T寸法公差 以下
コモンモードインピーダンス(at 100MHz) 700Ω
コモンモードインピーダンス(at 100MHz)公差 (Typ.)
定格電流 5A
定格電流のディレーティング No
定格電圧 100Vdc
耐電圧 100Vdc
直流抵抗(max.) 0.01Ω
直流抵抗(Rdc) 0.01Ω以下
絶縁抵抗(min.) 100MΩ
使用温度範囲 -40℃ ~ 125℃
質量(typ.) 0.8345g
回路数 1
使用温度に自己温度上昇を含む Yes
ブランド Murata

Murata Icon X 特長

■特長
1.面実装、車載電源回路用大電流対応コモンモードチョークUCMH0907シリーズ
2.直流最大許容電流5.0A Max.
3.2ライン

■用途
各種電子機器の電源ラインにおけるコモンモードノイズ対策

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
=P3 330mmエンボステーピング 750

このページをPDFダウンロード