1. 製品検索発音部品(ブザー)圧電振動板7BB-12-9

7BB-12-9

  • 生産開始日:1988/08/01
  • 最終受注期限:2026/03/31
  • 生産中止日:2026/09/30

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

共振周波数 9.0kHz
共振周波数公差 ±1.0kHz
共振抵抗 (R1) 1000Ω
静電容量 8nF
静電容量公差 ±30%
静電容量規定条件 [1kHz]
使用温度範囲 -20℃ ~ 70℃
保存温度範囲 -30℃ ~ 80℃
形状 リード線なし
金属径 12mm
セラミック径 9mm
金属板材質 黄銅板
振動タイプ 他励振
JEITA形名 PD-SU2-C12-90
質量 142mg

Murata Icon X 特長

1. 澄んだ音を発します。
2. 超薄型、軽量です。
3. 電気ノイズがありません。
4. 電圧駆動のため、消費電力が少ない。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
- バラ品 5120

このページをPDFダウンロード