7BB-20-6C

    1. 発音部品(ブザー)圧電振動板
  • 生産開始日:1978/12/01

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | 7BB-20-6C
外形寸法図 | 7BB-20-6C

Murata Icon X スペック

共振周波数6.0kHz
共振周波数公差±0.6kHz
共振抵抗(max.)500Ω
静電容量8.5nF
静電容量公差±30%
静電容量規定条件[1kHz]
金属径20mm
セラミック径14mm
金属板材質黄銅板
振動タイプ自励振
JEITA形名PD-SU3-C20-63

Murata Icon X 特長

1. 澄んだ音を発します。
2. 超薄型、軽量です。
3. 電気ノイズがありません。
4. 電圧駆動のため、消費電力が少ない。

Murata Icon X 用途

その他用途

民生用/産業用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

バラ品

1800