7BB-27-4

    1. 発音部品(ブザー)圧電振動板
  • 生産開始日:1978/08/01

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | 7BB-27-4
外形寸法図 | 7BB-27-4

Murata Icon X スペック

共振周波数5.0kHz
共振周波数公差±0.5kHz
共振抵抗(max.)200Ω
静電容量20nF
静電容量公差±30%
静電容量規定条件[1kHz]
金属径27mm
セラミック径19.7mm
金属板材質黄銅板
振動タイプ他励振
JEITA形名PD-SU2-C27-46

Murata Icon X 特長

1. 澄んだ音を発します。
2. 超薄型、軽量です。
3. 電気ノイズがありません。
4. 電圧駆動のため、消費電力が少ない。

Murata Icon X 用途

その他用途

民生用/産業用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

バラ品

1500