1. 製品検索発音部品(ブザー)圧電振動板7BB-35-3CL0

7BB-35-3CL0

  • 生産開始日:1979/10/01
  • 最終受注期限:2024/09/30
  • 生産中止日:2025/03/31

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

共振周波数 2.8kHz
共振周波数公差 ±0.5kHz
共振抵抗 (R1) 200Ω
静電容量 26nF
静電容量公差 ±30%
静電容量規定条件 [1kHz]
使用温度範囲 -20℃ ~ 70℃
保存温度範囲 -30℃ ~ 80℃
形状 リード線タイプ
金属径 35mm
セラミック径 25mm
金属板材質 黄銅板
リード線規格 AWG32
リード全長 50mm
振動タイプ 自励振
JEITA形名 PD-SU3-C35-28
質量 3531mg

Murata Icon X 特長

1. 澄んだ音を発します。
2. 超薄型、軽量です。
3. 電気ノイズがありません。
4. 電圧駆動のため、消費電力が少ない。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
- バラ品 400

このページをPDFダウンロード