BL02RN1R3J2#

    1. ノイズ対策部品/EMI除去フィルタEMI除去フィルタフェライトビーズ
<包装コード有り品番一覧>
BL02RN1R3J2B

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | BL02RN1R3J2(BL02RN1R3J2B)
外形寸法図 | BL02RN1R3J2(BL02RN1R3J2B)

Murata Icon X スペック

形状リード
L寸法8.0mm
L寸法公差以下
W寸法3.4mm
W寸法公差±0.2mm
T寸法12.0mm
T寸法公差以下
定格電流7A
使用温度範囲-40℃ ~ 85℃
質量(typ.)0.34g
回路数1

Murata Icon X 特長

BL01/02/03シリーズは、フェライトビーズにリード線を
通した構造により高周波損失を発生させ、ノイズを抑制
します。
構造が簡単で手軽に使用できます。
電源・グランドなどインピーダンスの低い回路に効果があり
ます。またクロック信号やその他デジタル信号のオーバー
シュートアンダーシュートの防止、高調波の抑制、高周波
増幅回路の異常発振防止に最適です。

Murata Icon X 用途

その他用途

一般用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

B

バラ袋

500