BL03RN2R1M1#

    1. ノイズ対策部品/EMI除去フィルタEMI除去フィルタフェライトビーズ
<包装コード有り品番一覧>
BL03RN2R1M1B

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | BL03RN2R1M1(BL03RN2R1M1B)
外形寸法図 | BL03RN2R1M1(BL03RN2R1M1B)

Murata Icon X スペック

形状リード
L寸法8.3mm
L寸法公差以下
W寸法2.3mm
W寸法公差以下
T寸法6.5mm
T寸法公差以下
定格電流(at 85℃)6A
使用温度範囲-40℃ ~ 85℃
質量(typ.)0.21g
回路数1

Murata Icon X 特長

BL01/02/03シリーズは、フェライトビーズにリード線を
通した構造により高周波損失を発生させ、ノイズを抑制
します。
構造が簡単で手軽に使用できます。
電源・グランドなどインピーダンスの低い回路に効果があり
ます。またクロック信号やその他デジタル信号のオーバー
シュートアンダーシュートの防止、高調波の抑制、高周波
増幅回路の異常発振防止に最適です。

Murata Icon X 用途

その他用途

一般用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

B

バラ袋

1000