BLA2ABD750SN4#

    1. ノイズ対策部品/EMI除去フィルタEMI除去フィルタフェライトビーズ/周波数特化型フィルタ
<包装コード有り品番一覧>
BLA2ABD750SN4BBLA2ABD750SN4DBLA2ABD750SN4J

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | BLA2ABD750SN4(BLA2ABD750SN4B,BLA2ABD750SN4D,BLA2ABD750SN4J)
外形寸法図 | BLA2ABD750SN4(BLA2ABD750SN4B,BLA2ABD750SN4D,BLA2ABD750SN4J)

Murata Icon X スペック

形状SMD
サイズコード(mm表記)2010
サイズコード(inch表記)0804
L寸法2.0mm
L寸法公差±0.2mm
W寸法1.0mm
W寸法公差±0.2mm
T寸法0.5mm
T寸法公差±0.1mm
インピーダンス(at 100MHz)75Ω
インピーダンス(at 100MHz)公差±25%
定格電流(at 85℃)200mA
定格電流(at 125℃)200mA
直流抵抗(max.)0.2Ω
使用温度範囲-55℃ ~ 125℃
質量(typ.)0.005g
回路数4

Murata Icon X 特長

機器が小型化するにつれて、より高密度実装を可能とする部
品が求められています。BLA2AA/2ABシリーズは、2010
サイズの中に4回路のフェライトビーズを内蔵しており、従
来の3216サイズアレイよりも面積を60%削減したため、小型
デジタル機器のノイズ対策に最適なEMIフィルタです。

■特長
1. 2.0×1.0mmの小型のチップに0.5mmピッチで4回路を内蔵
  しており、高密度実装が可能です。
2. 一般用のAタイプ、高速信号用のBタイプの2種類でインピ
  ーダンスラインアップを揃えており、幅広い対応が可能
  です。
3. 独自の電極構造により、回路間のクロストークを極めて
  小さい値に抑えています。
4. 外部電極はNiバリア構造のため、はんだ耐熱性、はんだ付
  き性に優れています。

■用途
ノート型パソコン、PDAなどの小型デジタル機器

Murata Icon X 用途

その他用途

一般用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

B

バラ袋

1000

D

180mm紙テーピング

10000

J

330mm紙テーピング

50000