1. 製品検索ノイズ対策部品/EMI除去フィルタフェライトビーズ/インダクタ型フィルタBLA31AG102SN4#

BLA31AG102SN4#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
BLA31AG102SN4B BLA31AG102SN4D BLA31AG102SN4J

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
L寸法 3.2mm
L寸法公差 ±0.2mm
W寸法 1.6mm
W寸法公差 ±0.2mm
T寸法 0.8mm
T寸法公差 ±0.2mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
質量(typ.) 0.018g
回路数 4
定格電流(at 85℃) 50mA
定格電流(at 125℃) 50mA
直流抵抗(max.) 0.45Ω
インピーダンス(at 100MHz) 1000Ω
インピーダンス(at 100MHz)公差 ±25%
サイズコード(mm表記) 3216

Murata Icon X 特長

機器が小型化するにつれて、より高密度実装を可能とする部
品が求められています。BLA31A/Bシリーズは、3216サイ
ズの中に4回路のフェライトビーズを内蔵しており、小型
デジタル機器のノイズ対策に最適なEMIフィルタです 。

■特長
1. 3.2×1.6mmの小型のチップに0.8mmピッチで4回路を内
  蔵しており、高密度実装が可能です。
2. 一般のAタイプ、高速信号用のBタイプの2種類でインピ
  ーダンスラインアップを揃えており、幅広い対応が可能
  です。
3. 独自の電極構造により、回路間のクロストークを極めて
  小さい値に抑えています。
4. 外部電極はNiバリア構造のため、はんだ耐熱性、はんだ
  付き性に優れています。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 1000
D 180mm紙テーピング 4000
J 330mm紙テーピング 10000

このページをPDFダウンロード