BLA31AG300SN4#

    1. ノイズ対策部品/EMI除去フィルタEMI除去フィルタフェライトビーズ
<包装コード有り品番一覧>
BLA31AG300SN4BBLA31AG300SN4DBLA31AG300SN4J

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | BLA31AG300SN4(BLA31AG300SN4B,BLA31AG300SN4D,BLA31AG300SN4J)
外形寸法図 | BLA31AG300SN4(BLA31AG300SN4B,BLA31AG300SN4D,BLA31AG300SN4J)

Murata Icon X スペック

形状SMD
サイズコード(mm表記)3216
サイズコード(inch表記)1206
L寸法3.2mm
L寸法公差±0.2mm
W寸法1.6mm
W寸法公差±0.2mm
T寸法0.8mm
T寸法公差±0.2mm
定格電流200mA
使用温度範囲-55℃ ~ 125℃
質量(typ.)0.018g
回路数4
直流抵抗(max.)0.1Ω
インピーダンス(at 100MHz)30Ω
インピーダンス(at 100MHz)公差±25%

Murata Icon X 特長

機器が小型化するにつれて、より高密度実装を可能とする部
品が求められています。BLA31A/Bシリーズは、3216サイ
ズの中に4回路のフェライトビーズを内蔵しており、小型
デジタル機器のノイズ対策に最適なEMIフィルタです 。

■特長
1. 3.2×1.6mmの小型のチップに0.8mmピッチで4回路を内
  蔵しており、高密度実装が可能です。
2. 一般のAタイプ、高速信号用のBタイプの2種類でインピ
  ーダンスラインアップを揃えており、幅広い対応が可能
  です。
3. 独自の電極構造により、回路間のクロストークを極めて
  小さい値に抑えています。
4. 外部電極はNiバリア構造のため、はんだ耐熱性、はんだ
  付き性に優れています。

Murata Icon X 用途

その他用途

一般用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

B

バラ袋

1000

D

180mm紙テーピング

4000

J

330mm紙テーピング

10000