BLA31BD471SN4#

    1. ノイズ対策部品/EMI除去フィルタEMI除去フィルタフェライトビーズ
<包装コード有り品番一覧>
BLA31BD471SN4BBLA31BD471SN4DBLA31BD471SN4J

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | BLA31BD471SN4(BLA31BD471SN4B,BLA31BD471SN4D,BLA31BD471SN4J)
外形寸法図 | BLA31BD471SN4(BLA31BD471SN4B,BLA31BD471SN4D,BLA31BD471SN4J)

Murata Icon X スペック

形状SMD
サイズコード(mm表記)3216
サイズコード(inch表記)1206
L寸法3.2mm
L寸法公差±0.2mm
W寸法1.6mm
W寸法公差±0.2mm
T寸法0.8mm
T寸法公差±0.2mm
定格電流(at 85℃)100mA
定格電流(at 125℃)100mA
使用温度範囲-55℃ ~ 125℃
質量(typ.)0.018g
回路数4
直流抵抗(max.)0.4Ω
インピーダンス(at 100MHz)470Ω
インピーダンス(at 100MHz)公差±25%

Murata Icon X 特長

機器が小型化するにつれて、より高密度実装を可能とする部
品が求められている。BLA31A/Bシリーズは、3216サイズ
の中に4回路のフェライトビーズインダクタを内蔵して
おり、小型デジタル機器のノイズ対策に最適なEMI
フィルタです 。

★特徴
1. 3.2×1.6mmの小型のチップに0.8mmピッチで4回路を
  内蔵しており、高密度実装が可能です。
2. 一般のAタイプ、高速信号用のBタイプの2種類でイン
  ピーダンスラインアップを揃えており、幅広い対応
  が可能です。
3. 独自の電極構造により、回路間のクロストークを極
  めて小さい値に抑えています。
4. 外部電極はNiバリア構造のため、はんだ耐熱性、は
  んだ付き性に優れています。

Murata Icon X 用途

その他用途

一般用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

B

バラ袋

1000

D

180mm紙テーピング

4000

J

330mm紙テーピング

10000