BLE32PN300SH1#

    1. ノイズ対策部品/EMI除去フィルタEMI除去フィルタフェライトビーズ
<包装コード有り品番一覧>
BLE32PN300SH1BBLE32PN300SH1KBLE32PN300SH1L

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | BLE32PN300SH1(BLE32PN300SH1B,BLE32PN300SH1K,BLE32PN300SH1L)
外形寸法図 | BLE32PN300SH1(BLE32PN300SH1B,BLE32PN300SH1K,BLE32PN300SH1L)

Murata Icon X スペック

形状SMD
サイズコード(mm表記)3225
サイズコード(inch表記)1210
L寸法3.2mm
L寸法公差±0.2mm
W寸法2.5mm
W寸法公差±0.2mm
T寸法2.0mm
T寸法公差±0.2mm
定格電流(at 85℃)10A
定格電流(at 125℃)10A
使用温度範囲-55℃ ~ 125℃
質量(typ.)0.08g
回路数1
直流抵抗(max.)1.6mΩ
インピーダンス(at 100MHz)30Ω
インピーダンス(at 100MHz)公差±10Ω

Murata Icon X 特長

1. ビーズインダクタは、フェライトビーズをチップ  
   形状にしたものです。小型で高インピーダンスを発生し  
   ますのでノイズの伝導経路に直列に挿入することで、
   ノイズ成分を減衰させることができ、信号成分にはほと
   んど影響がありません。また、安定なグランドの取れな
   い回路にも使用できます。
2. 外部電極はNiバリア構造となっているため、はんだ耐  
   熱性に優れています。
3. 大電流用のBLE32PNシリーズは、低直流抵抗の
   ため、小型ながら大電流に対応できます。最大10Aまで
   のDC電源 ラインのノイズ対策が可能です。

Murata Icon X 用途

自動車用途

パワートレイン/セーフティー

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

B

バラ袋

1000

K

330mmエンボステーピング

7000

L

180mmエンボステーピング

1500