BLL18AG151A2E1H01#

    1. ノイズ対策部品/EMI除去フィルタEMI除去フィルタフェライトビーズ/周波数特化型フィルタ
<包装コード有り品番一覧>
BLL18AG151A2E1H01B

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | BLL18AG151A2E1H01(BLL18AG151A2E1H01B)
外形寸法図 | BLL18AG151A2E1H01(BLL18AG151A2E1H01B)

Murata Icon X スペック

形状リード
L寸法4.5mm
L寸法公差以下
W寸法3.0mm
W寸法公差以下
T寸法4.0mm
T寸法公差以下
インピーダンス(at 100MHz)150Ω
インピーダンス(at 100MHz)公差±40%
定格電流(at 85℃)200mA
定格電流(at 125℃)200mA
定格電流(at 150℃)200mA
直流抵抗(max.)0.55Ω
使用温度範囲-40℃ ~ 150℃
質量(typ.)0.13g
回路数1

Murata Icon X 特長

■特長
1. 小型で高インピーダンスを発生しますのでノイズの伝導
   経路に直列に挿入することで、ノイズ成分を減衰させる
   ことができ、信号成分にはほとんど影響がありません。
   また、安定なグランドの取れない回路にも使用できます。
2. BLL18Aシリーズは、比較的低い周波数から抵抗成分を
   発生するため、30M~数100MHzの広帯域でのノイズ対
   策に適しています。
3. 鉛フリー、ハロゲンフリーに対応します。
4. フローはんだ、溶接実装に対応します。
  ( リフローはんだには対応していません。)
5. 溶接条件により銅線が必要な場合、ご要求に基づき銅線
  も対応します。

Murata Icon X 用途

自動車用途

パワートレイン/セーフティー

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

B

バラ袋

500