BNX012-01

    1. ノイズ対策部品/EMI除去フィルタEMI除去フィルタブロックタイプ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | BNX012-01
外形寸法図 | BNX012-01

Murata Icon X スペック

形状リード
L寸法12.0mm
L寸法公差±0.2mm
W寸法11.0mm
W寸法公差±0.2mm
T寸法8.0mm
T寸法公差±0.5mm
定格電流15A
使用温度範囲-40℃ ~ 125℃
質量(typ.)2.0g
定格電圧50Vdc
耐電圧125Vdc
絶縁抵抗(max.)500MΩ
挿入損失1MHz~1GHz:40dB以上 (ラインインピーダンス50Ωのとき)

Murata Icon X 特長

大電流,広帯域対応,低背タイプの超高性能EMIフィルタで
DC電源ラインでのノイズ対策に最適です。

■特長
1. 広帯域にわたり大きな挿入損失が得られます。
   1MHz~1GHz:40dB以上 (BNX012)
  100kHz~1GHz:40dB以上 (BNX016)
2. 大電流対応(15A)です。
  直流抵抗Rdc:0.8mΩ(Typ.)
3. 低背(高さ:8.0mm)タイプです。
  ※リード端子部除く
4. 静電気やスパイクノイズなどのインパルス性ノイズの除
   去にも優れています。

■用途
ディスプレイなどデジタルAV機器、パソコン関連機器など
DC電源ラインにおけるノイズ対策
1. ディスプレイ (PDP/LCD-TV)
2. デジタルAV関連機器
3. アミューズメント機器
4. パソコン関連機器
5. 産業機器

Murata Icon X 用途

その他用途

一般用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

箱詰

150