Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 リード
L寸法 12.0mm
L寸法公差 ±0.2mm
W寸法 11.0mm
W寸法公差 ±0.2mm
T寸法 8.0mm
T寸法公差 ±0.5mm
定格電流 15A
使用温度範囲 -40℃ ~ 125℃
質量(typ.) 2.0g
定格電圧 25Vdc
耐電圧 62.5Vdc
絶縁抵抗(min.) 50MΩ
挿入損失 100kHz~1GHz:40dB以上 (ラインインピーダンス50Ωのとき)

Murata Icon X 特長

大電流,広帯域対応,低背タイプの超高性能EMIフィルタで
DC電源ラインでのノイズ対策に最適です。

■特長
1. 広帯域にわたり大きな挿入損失が得られます。
  1MHz~1GHz:40dB以上 (BNX012)
  100kHz~1GHz:40dB以上 (BNX016)
2. 大電流対応(15A)です。
3. 低背(高さ:8.0mm)タイプです。
  ※リード端子部除く
4. 静電気やスパイクノイズなどのインパルス性ノイズの除
   去にも優れています。

■用途
ディスプレイなどデジタルAV機器、パソコン関連機器など
DC電源ラインにおけるノイズ対策
1. ディスプレイ (PDP/LCD-TV)
2. デジタルAV関連機器
3. アミューズメント機器
4. パソコン関連機器
5. 産業機器

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
- 箱詰 150

このページをPDFダウンロード