BNX022-01#

    1. ノイズ対策部品/EMI除去フィルタEMI除去フィルタブロックタイプ
<包装コード有り品番一覧>
BNX022-01BBNX022-01KBNX022-01L

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | BNX022-01(BNX022-01B,BNX022-01K,BNX022-01L)
外形寸法図 | BNX022-01(BNX022-01B,BNX022-01K,BNX022-01L)

Murata Icon X スペック

形状SMD
L寸法12.1mm
L寸法公差±0.2mm
W寸法9.1mm
W寸法公差±0.2mm
T寸法3.1mm
T寸法公差±0.2mm
定格電流20A
使用温度範囲-40℃ ~ 125℃
質量(typ.)0.8g
定格電圧50Vdc
耐電圧125Vdc
絶縁抵抗(max.)500MΩ
挿入損失1MHz~1GHz:35dB以上 (ラインインピーダンス50Ωのとき)

Murata Icon X 特長

大電流、広帯域に対応した表面実装タイプの高性能EMIフィ
ルタです。DC電源ラインのノイズ対策に最適です。

■特長
1. 大電流対応(10A-15A)
2. 広帯域設計
  15kHz~1GHz:挿入損失35dB以上(BNX029)
3. 実装面積/体積を大幅に低減
4. 静電気やスパイクノイズなどのインパルス性ノイズの
  の除去にも対応

■用途
ディスプレイなどデジタルAV機器、パソコン関連機器など
DC電源ラインにおけるノイズ対策
1. ディスプレイ(PDP/LCD-TV)
2. デジタルAV関連機器
3. アミューズメント機器
4. パソコン関連機器
5. 産業機器、計測機器、電源など

Murata Icon X 用途

その他用途

一般用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

B

バラ袋

100

K

330mmエンボステーピング

1500

L

180mmエンボステーピング

400