CES202G35DCB000

    1. アイソレータ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | CES202G35DCB000
外形寸法図 | CES202G35DCB000

Murata Icon X スペック

LxW寸法3.2x2.5mm
T寸法1.2mm
中心周波数2350.0MHz
通過帯域幅100.0MHz
使用温度範囲-35.0℃ ~ 85.0℃

Murata Icon X 用途

限定用途

TD-SCDMA-LTE