CES301G95ECB000

    1. アイソレータ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | CES301G95ECB000
外形寸法図 | CES301G95ECB000

Murata Icon X スペック

LxW寸法3.2x3.2mm
T寸法1.6mm
中心周波数1952.5MHz
通過帯域幅145.0MHz
使用温度範囲-35.0℃ ~ 85.0℃

Murata Icon X 用途

限定用途

BASE STATION