CES40881MDCB000

    1. アイソレータ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | CES40881MDCB000
外形寸法図 | CES40881MDCB000

Murata Icon X スペック

LxW寸法4.0x4.0mm
T寸法1.7mm
中心周波数881.5MHz
通過帯域幅25.0MHz
使用温度範囲-35.0℃ ~ 85.0℃

Murata Icon X 用途

限定用途

BASE STATION