Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

使用温度範囲 -20℃ ~ 80℃
形状 SMD
素子数 4
中心周波数 455.0kHz
中心周波数公差 ±1.5kHz
公称値 No
6dB帯域幅 fn±12.5kHz以上
減衰帯域幅 30.0kHz
減衰帯域幅規定条件 [40dB内]
保証減衰量 25dB[fn±100kHz内]
挿入損失 6.0dB[最小点]
リップル 1.0dB[fn±8kHz内]
群遅延リップル偏差 15.0μs[fn±8kHz内]
入出力インピーダンス 1000Ω
質量 504mg

Murata Icon X 特長

セラミックフィルタCFUKFシリーズは、4枚のセラミック共振子を梯子形に接続した高性能チップセラミックフィルタで、ケース高さ4.0mm max.と小型面実装設計となっております。群遅延特性を改良してありますので、デジタル通信、セルラー電話などの小型・薄型・自動ライン化には最適です。

■特長
1. 自動挿入(リール収納)、リフロー、洗浄可能な面実装タイプです。
2. 高さ4.0mm max.の小面積チップタイプですので、プリント基板上の配置が自由にでき、設計自由度が広がります。
3. A帯域からE帯域の物が標準で揃っており、自由にお選びいただけます。
4. 動作温度範囲:-20~+80℃, 保存温度範囲:-40~+85℃

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
-R0 180mmエンボステーピング 450