製品の品番または品番の一部を入力してください
「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
民生機器
上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。
セラミックフィルタCFUKGシリーズは、4枚のセラミック共振子を梯子形に接続した高性能チップセラミックフィルタで、ケース高さ4.0mm max.と小型面実装設計となっております。ハンディー無線、ページャー、セルラー電話などの小型・薄型・自動ライン化には最適です。■特長1. 自動挿入(リール収納)、リフロー、洗浄可能な面実装タイプです。2. 高さ4.0mm max.の小面積チップタイプですので、プリント基板上の配置が自由にでき、設計自由度が広がります。3. D帯域からG帯域の物が標準で揃っており、自由にお選びいただけます。4. 動作温度範囲:-20~+80℃, 保存温度範囲: -40~+85℃
周波数特性
スプリアス特性
測定回路
製品のお問い合わせ
サンプルのお問い合わせ
お見積もりのお問い合わせ
技術的なお問い合わせ
このページをPDFダウンロード
※通常積層セラミックコンデンサにおいても、ディレーティングを設定して使っていただいていると考えており、当製品においてのみ特殊にディレーティングの設定は行っておりません。
各製品ついての詳細はリンクを参照ください。 一般用 モバイル機器専用品 自動車用
モバイル機器専用品 これらの製品は、モバイル機器、すなわち、一般的に使用期間が5年以下と想定される機器向けに設計されています。 (例: 携帯電話、スマートフォン、タブレットPC、ゲーム、カメラ、電子辞書、腕時計、小型サーバー、IPC-9592B class 1 機器など)
モバイル機器専用品はセットにおける製品の使用環境が「最高使用温度-20℃以下、定格電圧×80%以下」の場合に、製品の推定耐用寿命が5年以上となるように設計されています(一般品は10年以上)。 実際の使用環境下での推定耐用寿命は、下図グラフにより確認できます。
コンデンサ寿命は、電圧加速と温度加速係数から推定できます。 詳細は下記URLを参照願います。 セラミックコンデンサのFAQ コンデンサの寿命を推定する方法はありますか?
モバイル機器専用品の推定耐用寿命
定格電圧についてはFAQをご確認ください。