CFUKG455KH1X-R0

    1. フィルタ 〉セラミックフィルタ(セラフィル®) 〉フィルタ
  • 生産開始日:1990/11/01

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | CFUKG455KH1X-R0
外形寸法図 | CFUKG455KH1X-R0

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-20℃ ~ 80℃
形状SMD
素子数4
中心周波数455.0kHz
中心周波数公差±1kHz
公称値No
6dB帯域幅fn±3.0kHz以上
減衰帯域幅10.0kHz
減衰帯域幅規定条件[40dB内]
保証減衰量25dB[fn±100kHz内]
挿入損失7.0dB[最小点]
リップル1.0dB[fn±2kHz内]
群遅延リップル偏差25.0μs[fn±2kHz内]
入出力インピーダンス1500Ω

Murata Icon X 特長

セラミックフィルタCFUKG_Xシリーズは、4枚のセラミック共振子を梯子形に接続した高性能チップセラミックフィルタで、ケース高さ4.0mm max.と小型面実装設計となっております。群遅延特性を改良した狭帯域ですので狭帯域デジタル通信、セルラー電話などの小型・薄型・自動ライン化には最適です。

■特長
1. 自動挿入(リール収納)、リフロー、洗浄可能な面実装タイプです。
2. 高さ4.0mm max.の小面積チップタイプですので、プリント基板上の配置が自由にでき、設計自由度が広がります。
3. E帯域からH帯域の物が標準で揃っており、自由にお選びいただけます。
4. 動作温度範囲:-20~+80℃, 保存温度範囲:-40~+85℃

Murata Icon X 用途

その他用途

通信機用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-R0

180mmエンボステーピング

450

このページをPDFダウンロード

数年以内に生産中止を検討します。新規セットへのご使用はお控えください。