Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

使用温度範囲 -20℃ ~ 80℃
形状 リード
素子数 4
中心周波数 455.0kHz
中心周波数公差 ±1kHz
公称値 No
6dB帯域幅 fn±10.0kHz以上
減衰帯域幅 25.0kHz
減衰帯域幅規定条件 [40dB内]
保証減衰量 23dB[fn±100kHz内]
挿入損失 7.0dB[最小点]
リップル 1.0dB[fn±7kHz内]
群遅延リップル偏差 20.0μs[fn±7kHz内]
入出力インピーダンス 1500Ω
質量 912mg

Murata Icon X 特長

セラミックフィルタCFULB_Yシリーズは、4素子タイプの樹脂ケースタイプの小型高性能セラミックフィルタです。従来品SFGシリーズに比べ体積比65%、高さ6.3mmとなっており、小型薄形化には最適です。LowQ材素子が使用されていますので、リップルが極めて小さく、平坦な群遅延特性が得られます。

■特長
1. 小型で良好なリップルおよび群遅延特性が得られます。
2. 比較的広帯域なフィルタであるため、セルラー電話用には最適です。
3. 各種帯域幅のものをシリーズ化しております。
4. 動作温度範囲:-20~+80℃, 保存温度範囲:-40~+85℃

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
-B0 バラ品 250