Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

使用温度範囲 -20℃ ~ 80℃
形状 リード
素子数 6
中心周波数 450.0kHz
公称値 No
6dB帯域幅 fn±7.5kHz以上
選択度(+) 50dB[fn+15kHz]
選択度(-) 50dB[fn-15kHz]
保証減衰量 35dB以上[fn±100kHz内]
挿入損失 6.0dB以下(最小損失点にて)
リップル 3.0dB以下[fn±5kHz内]
群遅延リップル偏差 20μsec.
入出力インピーダンス 1500Ω
質量 690mg

Murata Icon X 特長

AMステレオ広帯域タイプ CFWLAシリーズは、高選択度高安定、高減衰量、無調整などの数々の特長をもち、AM受信機の中間周波フィルタとして最適です。また、ICとの整合性が高く、セットの回路設計が容易になります。特にCFWLA_Yシリーズは、広帯域、群遅延時間(G.D.T.)特性がフラットであるため、AMステレオの高音域における再生品位が向上します。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
-B0 バラ品 150