CFWLA455KHFA-B0

    1. フィルタ 〉セラミックフィルタ(セラフィル®) 〉フィルタ
  • 生産開始日:1990/03/01

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | CFWLA455KHFA-B0
外形寸法図 | CFWLA455KHFA-B0

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-20℃ ~ 80℃
形状リード
素子数6
中心周波数455.0kHz
公称値Yes
6dB帯域幅fn±3.0kHz以上
減衰帯域幅9.0kHz
減衰帯域幅規定条件[50dB内]
保証減衰量60dB[fn±100kHz内]
挿入損失6.0dB[最小点]
リップル2.0dB[fn±2kHz内]
入出力インピーダンス2000Ω

Murata Icon X 特長

セラミックフィルタCFWLAシリーズは、6枚のセラミック共振子を梯子型に接続した樹脂ケースタイプの低背型高性能セラミックフィルタです。高級トランシーバ用、コードレス電話用、アマチュア無線用のフィルタとしてご使用いただけます。

■特長
1. 低背型で高選択度です。
2. B帯域からJ帯域までのものが標準で揃っており、自由にお選びいただけます。
3. 低背であるため、プリント基板上の配置が自由にできます。
4. 動作温度範囲:-20~+80℃, 保存温度範囲:-40~+85℃

Murata Icon X 用途

その他用途

通信機用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-B0

バラ品

150

このページをPDFダウンロード

数年以内に生産中止を検討します。新規セットへのご使用はお控えください。