CFWLB455KF1Y-B0

    1. フィルタ 〉セラミックフィルタ(セラフィル®) 〉フィルタ
  • 生産開始日:1986/03/01

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | CFWLB455KF1Y-B0
外形寸法図 | CFWLB455KF1Y-B0

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-20℃ ~ 80℃
形状リード
素子数6
中心周波数455.0kHz
中心周波数公差±1kHz
公称値No
6dB帯域幅fn±6.0kHz以上
減衰帯域幅17.5kHz
減衰帯域幅規定条件[50dB内]
保証減衰量35dB[fn±100kHz内]
挿入損失10.0dB[最小点]
リップル0.5dB[6dBB.W.内]
群遅延リップル偏差40.0μs[fn±4kHz内]
入出力インピーダンス2000Ω

Murata Icon X 特長

セラミックフィルタCFWLB_Yシリーズは、6素子タイプの樹脂ケースタイプの小型高性能セラミックフィルタです。従来品CFWLAに比べ体積比67%、高さ6.3mmとなっており、小型薄形化には最適です。LowQ材素子が使用されていますので、リップルが極めて小さく、平坦な群遅延特性が得られます。

■特長
1. 小型で良好なリップルおよび群遅延特性が得られます。
2. セルラー電話用には最適です。
3. 各種帯域幅のものをシリーズ化しております。
4. 動作温度範囲:-20~+80℃, 保存温度範囲:-40~+85℃

Murata Icon X 用途

その他用途

通信機用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-B0

バラ品

150

このページをPDFダウンロード

数年以内に生産中止を検討します。新規セットへのご使用はお控えください。