CLB1E6U7R5K1000TC1

    1. コンデンサ単層マイクロチップコンデンサ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | CLB1E6U7R5K1000TC1
外形寸法図 | CLB1E6U7R5K1000TC1

Murata Icon X スペック

形状SMD
使用温度範囲-55℃ ~ 125℃
LxW寸法L 1.49 X W 0.90mm
T寸法0.35mm
T寸法公差(max)
定格電圧100Vdc
静電容量(25℃)7.5pF
静電容量公差±10%
静電容量変化率(-25 to 85℃)-750±60ppm/℃
耐電圧250Vdc
絶縁抵抗25℃:100000MΩ以上

Murata Icon X 特長

1. なめらかで緻密なセラミクスと金電極を用いたシンプル
  な単板構造であるため、信頼性、周波数特性に優れて
  います。
2. 超小型の0.25mm角からシリーズ化しており、回路の
  小型化、高密度実装に適しています。
3. 金電極を用いているので、AuSnによるダイボンディング、
  Au線によるワイヤーボンディングができます。
4. 実装性、取り扱い性を向上するために、AuSnを片面、
  両面にコートすることが可能です。
5. カタログ掲載品種以外の特殊仕様(サイズ、静電容量、
  その他)の対応も可能です。

■用途
各種マイクロ波集積回路(増幅器、発信機、ミキサ、制御回
路等)光通信機器、移動体通信機器、計測機器。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

TC

トレー

100