CSACM12M0G530000R0

    1. タイミングデバイスセラミック発振子(セラロック®)
  • 生産開始日:2013/12/01

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | CSACM12M0G530000R0
外形寸法図 | CSACM12M0G530000R0

Murata Icon X スペック

形状SMD
周波数12.000MHz
周波数許容偏差±0.5%
使用温度範囲-20℃ ~ 85℃
周波数温度特性-0.25/ +0.2%
周波数エージング-0.05/ +0.1%
洗浄不可
共振抵抗180Ω

Murata Icon X 特長

ムラタ独自の小型パッケージ技術により商品化された、小型・高性能なチップセラロック(R)です。

■特長
1.小型・低背です。
2.発振回路の無調整化ができます。

Murata Icon X 用途

その他用途

民生用/産業用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-R0

180mmエンボステーピング

3000

Murata Icon X 製品データ