CSBLA640KECB-B0

    1. タイミングデバイスセラミック発振子(セラロック®)
  • 生産開始日:1979/10/01
  • 最終受注期限:2014/12/31
  • 生産中止日:2015/03/31

Murata Icon X 外観および形状

外形寸法図 | CSBLA640KECB-B0

Murata Icon X スペック

形状リード
周波数640.0kHz
使用温度範囲-20℃ ~ 80℃
周波数温度特性±0.3%
周波数エージング±0.3%
洗浄不可
共振抵抗40Ω

Murata Icon X 特長

ムラタのセラミック発振子CSBLAシリーズは圧電セラミック材料の量産技術を背景とし、高安定性と高い機械的Qを持つ、各種マイクロプロセッサ、リモコンなどに最適の発振素子です。

■特長
1. 小型・軽量です。
2. 耐衝撃性にすぐれています。
3. 広い温度範囲で安定です。
4. トランジスタや各種ICと組合せて発振回路の無調整化ができます。
5. 安価に供給できます。

Murata Icon X 用途

その他用途

民生用/産業用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-B0

バラ品

500

Murata Icon X 製品データ