Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

自動車用パワートレイン / セーフティ機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

製品タイプ セラミック発振子(セラロック)
シリーズ名 CSTCE_V_C
周波数 16.000MHz
周波数許容偏差 ±0.50%以内
使用温度範囲 -40℃~125℃
周波数温度特性 ±0.15%以内
周波数エージング ±0.10%以内
共振抵抗 (R1) 40Ω以下
内蔵負荷容量(CL1/CL2) 15pF
形状 SMD
洗浄 対応
LxW寸法 3.2x1.3mm
質量 17mg

Murata Icon X 特長

ムラタ独自の集積パッケージ技術により商品化された、小型・高性能なチップセラロックです。
ムラタの長年にわたるセラロックの量産技術と高い信頼性に加え、自動車市場において幅広い実績を構築しています

■特長
1. 幅広い温度範囲に対応した高い信頼性を有しています。
2. 負荷容量なしで発振回路を構成できます。
3. 広い周波数範囲で対応可能です。
4. 小型・低背です。
5. 発振回路の無調整化ができます。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
R0 180mmエンボステーピング 3000

このページをPDFダウンロード

関連製品