Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

製品タイプ セラミック発振子(セラロック)
シリーズ名 CSTCG_V
周波数 33.330MHz
周波数許容偏差 ±0.50%以内
使用温度範囲 -20℃~80℃
周波数温度特性 ±0.30%以内
周波数エージング ±0.20%以内
共振抵抗 (R1) 50Ω以下
内蔵負荷容量(CL1/CL2) 5pF
形状 SMD
洗浄 非対応
LxW寸法 2.0x1.3mm
質量 13mg

Murata Icon X 特長

ムラタ独自の集積パッケージ技術により商品化された、小型・高性能なチップセラロックです。負荷容量なしで発振回路が構成でき、より一層の高密度実装が実現できます。

■特長
1. 負荷容量なしで発振回路を構成できます。
2. 広い周波数範囲で対応可能です。
3. 小型・低背です。
4. 発振回路の無調整化ができます。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
R0 180mmエンボステーピング 3000

このページをPDFダウンロード