CSTCR4M20G55Z-R0

    1. タイミングデバイスセラミック発振子(セラロック®)
  • 生産開始日:2000/02/01

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | CSTCR4M20G55Z-R0
外形寸法図 | CSTCR4M20G55Z-R0

Murata Icon X スペック

形状SMD
周波数4.200MHz
周波数許容偏差±0.5%
使用温度範囲-40℃ ~ 125℃
周波数温度特性±0.3%
周波数エージング±0.1%
洗浄不可
共振抵抗60Ω
内蔵負荷容量39pF

Murata Icon X 特長

ムラタ独自の集積パッケージ技術により商品化された、小型・高性能な負荷容量内蔵チップセラロック(R)です。負荷容量なしで発振回路が構成でき、より一層の高密度実装が実現できます。

■特長
1. 負荷容量なしで発振回路を構成できます。
2. 広い周波数範囲で対応可能です。
3. 小型・低背です。
4. 発振回路の無調整化ができます。

Murata Icon X 用途

その他用途

民生用/産業用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-R0

180mmエンボステーピング

3000

Murata Icon X 製品データ