CSTCR6M14G55B-R0

    1. タイミングデバイス 〉セラミック発振子(セラロック®)
  • 生産開始日:2003/08/01

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | CSTCR6M14G55B-R0
外形寸法図 | CSTCR6M14G55B-R0

Murata Icon X スペック

形状SMD
周波数6.144MHz
周波数許容偏差±0.5%
使用温度範囲-40℃ ~ 125℃
周波数温度特性±0.15%
周波数エージング±0.05%
洗浄
共振抵抗50Ω
内蔵負荷容量39pF

Murata Icon X 特長

ムラタ独自の集積パッケージ技術により商品化された、小型・高性能な負荷容量内蔵チップセラロック(R)です。ムラタの長年にわたるセラロック(R)の量産技術と高い信頼性に加え、自動車市場において幅広い実績を構築しています。

■特長
1. 幅広い温度範囲に対応した高い信頼性を有しています。
2. 負荷容量なしで発振回路を構成できます。
3. 広い周波数範囲で対応可能です。
4. 小型・低背です。
5. 発振回路の無調整化ができます。

Murata Icon X 用途

自動車用途

パワートレイン/セーフティー

その他用途

自動車用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-R0

180mmエンボステーピング

3000

Murata Icon X 製品データ