CSTLS5M50G56-B0

    1. タイミングデバイス 〉セラミック発振子(セラロック®)
  • 生産開始日:1997/10/01

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | CSTLS5M50G56-B0
外形寸法図 | CSTLS5M50G56-B0

Murata Icon X スペック

形状リード
周波数5.500MHz
周波数許容偏差±0.5%
使用温度範囲-20℃ ~ 80℃
周波数温度特性-0.4/+0.2%
周波数エージング±0.2%
洗浄不可
共振抵抗30Ω
内蔵負荷容量47pF

Murata Icon X 特長

ムラタのセラミック発振子セラロック(R)は、
各種マイクロプロセッサの基準発振子に最適な部品として
広く応用されています。
ムラタでは、負荷容量なしで発振回路が構成できる、セラ
ロック(R)CSTLSシリーズをラインアップしています。
外付け負荷容量が不要のため、高密度実装が可能であり、
実装コストも低減できます。

■特長
1. 負荷容量を使用しないで発振回路が構成できます。
  CSTLSシリーズは負荷容量に数種類のレパートリーがあ
  り各種ICに対応できます。
2. 広い温度範囲で安定です。
3. 小型・軽量で耐衝撃性にすぐれています。
4. 発振回路の無調整化ができます。
5. 安価に安定供給できます。

Murata Icon X 用途

その他用途

民生用/産業用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-B0

バラ品

500

Murata Icon X 製品データ