DFCH41G96HDJAA

    1. フィルタ誘電体フィルタ ギガフィル®DFCシリーズ(BPF)
  • 最終受注期限:2018/09/30
  • 生産中止日:2019/03/31

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-35℃ ~ 85℃
中心周波数1960MHz
通過帯域幅60MHz

Murata Icon X 用途

限定用途

Base Station/Repeater/Access Point