DFCH42G59HDNAF

    1. フィルタ誘電体フィルタ ギガフィル®DFCシリーズ(BPF)
  • 最終受注期限:2018/09/30
  • 生産中止日:2019/03/31

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-40℃ ~ 85℃
中心周波数2595MHz
通過帯域幅190MHz

Murata Icon X 用途

限定用途

Base Station/Repeater/Access Point