DFYH61G53HDJAA

    1. フィルタ誘電体フィルタ ギガフィル®DFYシリーズ(デュプレクサ)
  • 最終受注期限:2018/09/30
  • 生産中止日:2019/03/31

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-35℃ ~ 85℃
中心周波数[TX]1650.75MHz
通過帯域幅[TX]48.5MHz
中心周波数[RX]1538.5MHz
通過帯域幅[RX]41MHz

Murata Icon X 用途

限定用途

Inmarsat BGAN