DFYH7836MHDJAC

    1. フィルタ誘電体フィルタ ギガフィル®DFYシリーズ(デュプレクサ)

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-30℃ ~ 85℃
中心周波数[TX]881.5MHz
通過帯域幅[TX]25MHz
中心周波数[RX]836.5MHz
通過帯域幅[RX]25MHz

Murata Icon X 用途

限定用途

Base Station/Repeater/Access Point