DFYHA1G88HFHAB

    1. フィルタ誘電体フィルタ ギガフィル®DFYシリーズ(デュプレクサ)

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-35℃ ~ 85℃
中心周波数[TX]1960MHz
通過帯域幅[TX]60MHz
中心周波数[RX]1880MHz
通過帯域幅[RX]60MHz

Murata Icon X 用途

限定用途

Base Station/Repeater/Access Point