DFYHA897MHFJAA

    1. フィルタ誘電体フィルタ ギガフィル®DFYシリーズ(デュプレクサ)

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-35℃ ~ 85℃
中心周波数[TX]897.5MHz
通過帯域幅[TX]35MHz
中心周波数[RX]942.5MHz
通過帯域幅[RX]35MHz

Murata Icon X 用途

限定用途

Base Station/Repeater/Access Point