DMT334R2S474M3DTA0

    1. コンデンサ 〉電気二重層キャパシタ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | DMT334R2S474M3DTA0
外形寸法図 | DMT334R2S474M3DTA0

Murata Icon X スペック

使用温度範囲-40℃ ~ 85℃
LxW寸法21.0x14.0mm
T寸法3.5mm
T寸法公差+/-0.3mm
定格電圧4.2V
静電容量470mF
静電容量公差±20%
等価直列抵抗130mΩ

Murata Icon X 特長

ムラタの電気二重層キャパシタは、世界最小最薄サイズでありながら、低ESRかつ業界最高レベルのパワー密度を実現しています。
DMTシリーズは、幅広い使用温度範囲と高い信頼性を特長とし、一般機器/産業機器に広くお使い頂けます。

Murata Icon X 用途

自動車用途

インフォテインメント

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

T

箱詰

500