外観および形状

Murata Icon X スペック

使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
LxW寸法 21.0x14.0mm
T寸法 3.5mm
T寸法公差 +/-0.3mm
定格電圧 4.2V
静電容量 470mF
静電容量公差 ±20%
等価直列抵抗 130mΩ

Murata Icon X 特長

ムラタの電気二重層キャパシタは、世界最小最薄サイズでありながら、低ESRかつ業界最高レベルのパワー密度を実現しています。
DMTシリーズは、幅広い使用温度範囲と高い信頼性を特長とし、一般機器/産業機器に広くお使い頂けます。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
T 箱詰 500